在带输送系统的工作台上工作的人正在进行供料

了解有关人机工程学的详细信息

查看指导手册

生产中的人机工程学

从针对相应身高进行的正确设置和工具的理想接触距离,到考虑个人视区和最佳照明效果 – 工作站设置越符合人机工程学,员工的工作积极性和效率就会越高。

工作站设计的姿势不佳或光照不足不仅会让员工过早疲劳,还会引发伤病导致缺勤。您可以使用 Bosch Rexroth 的高适应性工位系统来避免这种情况。

您可以享受到:

  • 得益于 Bosch Rexroth 在符合 EN ISO 6385 标准的人机工程学方面设计工作站的多年经验。
  • 用于设计符合人机工程学的工作站的全面且可单独调整的产品系列
  • MTpro 中的 "人体模型" 使您能够以符合人机工程学的方式让工作站适配每位操作工 - 具有完美的抓取区域、与设备的距离适宜且视角理想。


工位系统的 8 项人机工程学基本规则

符合人机工程学设计的工作站可提高积极性、满意度、绩效和工作质量,并减少因伤病缺勤的情况。简而言之:在生产率和效率方面以及在竞争中均有着决定性的优势 – 确保您的公司保持领先。

这八项人机工程学的基本原则可帮助您规划并设计符合人机工程学的工作站和流利货架系统


Bosch Rexroth 显示八项基本原则的一张图片
  • 不同身材和工作高度的员工的 Bosch Rexroth 图片

    身高和工作高度

  • 一位女士以理想工作位置坐在高度可调的工作站上的 Bosch Rexroth 图片

    工作区域

  • 显示了健康座椅位置的完美抓取区域的 Bosch Rexroth 图片

    抓取区域

  • 显示符合人机工程学的工作场所的零件供应的 Bosch Rexroth 图片

    零件供应

  • 显示健康工作场所的人机工程学视区的 Bosch Rexroth 图片

    视区

  • 一位女士坐在光照理想的工作场所的 Bosch Rexroth 图片

    照明

  • 高度可调工作站上的人机工学座椅的 Bosch Rexroth 图片

    工作设备的调节

  • 显示 MTpro 规划软件的计算机图片

    规划辅助工具

不同身材和工作高度的员工的 Bosch Rexroth 图片
不同身材和工作高度的员工的 Bosch Rexroth 图片

身高和工作高度

最佳工作高度取决于身高和要进行的活动类型。对于坐式/站立式工作站而言,达到平均要求的平均最佳工作高度为 1125 mm。

一位女士以理想工作位置坐在高度可调的工作站上的 Bosch Rexroth 图片
一位女士以理想工作位置坐在高度可调的工作站上的 Bosch Rexroth 图片

工作区域

工作区域的高度应介于 800 mm 和 1500 mm 之间。工作高度高于心脏位置以及弯腰驼背会让员工承受不成比例的压力。应首选动态活动(例如站立式和坐式的组合)。

显示了健康座椅位置的完美抓取区域的 Bosch Rexroth 图片
显示了健康座椅位置的完美抓取区域的 Bosch Rexroth 图片

抓取区域

必须保证可以轻松获取工作站所需的所有材料。应避免转动四肢和移动肩膀,尤其在劳累时。

显示符合人机工程学的工作场所的零件供应的 Bosch Rexroth 图片
显示符合人机工程学的工作场所的零件供应的 Bosch Rexroth 图片

零件供应

所有抓取距离应尽可能短。因此,卡装式料盒和零件料盒最好位于员工可直接触及的地方。

显示健康工作场所的人机工程学视区的 Bosch Rexroth 图片
显示健康工作场所的人机工程学视区的 Bosch Rexroth 图片

视区

应避免不必要的头部和眼部转动。尽量使所有物品与操作者眼睛之间的距离相等,以减少眼睛对焦的次数。避免操作者无法看到的衔接点。

一位女士坐在光照理想的工作场所的 Bosch Rexroth 图片
一位女士坐在光照理想的工作场所的 Bosch Rexroth 图片

照明

适合工作站作业活动的正确照明条件是提高效率和工艺质量的基本前提条件。最佳照明条件可防止过早疲劳、提高注意力和减少出错风险。

高度可调工作站上的人机工学座椅的 Bosch Rexroth 图片
高度可调工作站上的人机工学座椅的 Bosch Rexroth 图片

工作设备的调节

正确调节设备可最大限度地减少运动需求,从而降低身体疲劳和员工的缺勤率。

显示 MTpro 规划软件的计算机图片
显示 MTpro 规划软件的计算机图片

规划辅助工具

可用规划辅助工具包括人机工程学核查表和规划模板。然后可以使用 MTpro 进行技术设计。

Bosch Rexroth 客户 SFB 的复杂阀门装配线

需要进一步的建议?

我们的销售团队由可以帮助您解决人机工程学问题的专家组成。我们将帮助您找到适合需求的最佳解决方案。欢迎与我们联系。

联系表